Número de artículo: 0241098
4 Variantes
Transportador por vacío piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
El diseño especial de los transportadores Piab para aplicaciones de fabricación aditiva contempla un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y una válvula de mariposa. Estos transportadores incorporan un acoplamiento TC estándar para facilitar su integración y están diseñados para ocupar un mínimo espacio. Las aplicaciones típicas abarcan la transferencia de polvo metálico hacia o desde una tolva o un tamiz, la alimentación de una impresora 3D o la recirculación de material desde el contenedor de desbordamiento.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0241098
0241474
0240783
0240784
Características
- Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los requisitos de las aplicaciones más exigentes en la industria farmacéutica y la fabricación aditiva.
- En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma más eficiente de generar vacío.
- Los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA
- El transportador está aprobado por la CE
- Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
- Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
- Limpieza automática del filtro.
- Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
- Instalación sencilla y fácil de usar.
- Alto rendimiento en muy poco espacio.
- 0,5 litros por ciclo de transporte