12 N
25 N
30 N
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Leer más
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
Utilice nuestra guía para obtener recomendaciones o deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?