73 N
157 N
215 N
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably. Also available in oval shape for oblong objects.
Leer másUtilice nuestra guía para obtener recomendaciones o deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?