Saugnapf U6 HNBR, M5 Aussengewinde - 1
Artikelnummer: 9914275
18 Varianten

Saugnapf U6 HNBR, M5 Aussengewinde

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

6 mm
Artikelnummer: 9914275
10 mm
Artikelnummer: 9906863
15 mm
Artikelnummer: 9906864
20 mm
Artikelnummer: 0128711
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.