Artikelnummer: U20.47.02AE
18 Varianten
Saugnapf U20 HNBR, 5xM5 Innengewinde
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: U20.47
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: U10.47.01AC
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: U20.47.02AE
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
Artikelnummer: U20.47.02DE
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: U20.47.02AA
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: U20.47.02DA
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: U20.47.02AD
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: U20.47.02DD
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: U20.47.02AF
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: U20.47.02AB
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: U20.47.02DB
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: U20.47.02AC
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: U20.47.02DC
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
- Auch für konkave Werkstücke.