Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 9906873
18 Varianten

Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

6 mm
Artikelnummer: 0200888
10 mm
Artikelnummer: 0128689
15 mm
Artikelnummer: 0128690
20 mm
Artikelnummer: 9906873
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.