Artikelnummer: 9906871
18 Varianten
Suction cup U20 HNBR, G1/8" male/M5 female
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0128711
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 9906863
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 9906890
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 9906891
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 9906867
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9906868
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 9906871
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9906872
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9907052
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9906869
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9906870
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9906873
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9906874
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
- Auch für konkave Werkstücke.