Saugnapf U20 HNBR, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil - 1
Artikelnummer: U20.47.02DE
18 Varianten

Saugnapf U20 HNBR, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

6 mm
Artikelnummer: U6.47
10 mm
Artikelnummer: U10.47
15 mm
Artikelnummer: U15.47
20 mm
Artikelnummer: U20.47.02DE
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.