Saugnapf U15 HNBR - 1
Artikelnummer: 0128690
18 Varianten

Saugnapf U15 HNBR

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

6 mm
Artikelnummer: 0200888
10 mm
Artikelnummer: 0128689
15 mm
Artikelnummer: 0128690
20 mm
Artikelnummer: 0128711
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.