Artikelnummer: 0106959
77 Varianten
Saugnapf FC75P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb
DURAFLEX®-Saugnäpfe wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. Eine typische Anwendung ist das Beschicken einer Presse mit Blechen. Die leicht gebogene Form und die innenliegenden Abstützrippen sorgen für einen guten Griff und die verstärkte Lippe verlängert die Lebensdauer des Saugnapfs erheblich. Auch in ovaler Form für längliche Objekte erhältlich.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
20 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0106016
25 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0104803
35 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0103719
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103720
50 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0103289
50 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103293
75 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0106959
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107303
100 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0106836
100 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107305
150 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0101946
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103301
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0106948
Ohne BefestigungGewindeeinsatz, Kein
Artikelnummer: 0106835
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 9908665
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 9906156
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0106717
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0106718
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908666
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0106722
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908667
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103711
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0103713
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0106959
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0103722
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103289
G 1/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 9906801
G 1/8" InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908669
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103294
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103743
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103755
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0107355
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 9908668
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103715
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0103718
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103724
3/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0103726
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103731
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103707
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0103709
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103728
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108796
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103749
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet zum Heben von kleinen Gegenständen und schmalen Teilen, auch auf leicht gewölbten, flachen und öligen Oberflächen, wie sie z.B. bei der Handhabung von Stahlblechen in Pressvorgängen vorkommen.
- Dank der hohen Reibung des Gummiprodukts können die Saugnäpfe hohen Kräften bei schnellen Beschleunigungen in horizontaler Richtung standhalten, auch auf öligen Oberflächen.
- Die Saugnäpfe sind mit Stollen versehen, die verhindern, dass dünne Gegenstände verunstaltet werden.
- DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Dieses Material hinterlässt keine Spuren auf den gehandhabten Objekten.