Artikelnummer: 0103720
26 Varianten
Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
DURAFLEX®-Saugnäpfe wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. Eine typische Anwendung ist das Beschicken einer Presse mit Blechen. Die leicht gebogene Form und die innenliegenden Abstützrippen sorgen für einen guten Griff und die verstärkte Lippe verlängert die Lebensdauer des Saugnapfs erheblich. Auch in ovaler Form für längliche Objekte erhältlich.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103720
50 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103293
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107302
100 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0107305
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103757
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0103291
Ohne BefestigungGewindeeinsatz, Kein
Artikelnummer: 0107304
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103712
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103720
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103293
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0103722
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103745
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103296
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103757
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103716
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0103718
3/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0103726
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103724
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103706
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103708
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103728
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103739
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108797
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet zum Heben von kleinen Gegenständen und schmalen Teilen, auch auf leicht gewölbten, flachen und öligen Oberflächen, wie sie z.B. bei der Handhabung von Stahlblechen in Pressvorgängen vorkommen.
- Dank der hohen Reibung des Gummiprodukts können die Saugnäpfe hohen Kräften bei schnellen Beschleunigungen in horizontaler Richtung standhalten, auch auf öligen Oberflächen.
- Die Saugnäpfe sind mit Stollen versehen, die verhindern, dass dünne Gegenstände verunstaltet werden.
- DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Dieses Material hinterlässt keine Spuren auf den gehandhabten Objekten.