Saugnapf FC20P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0106718
77 Varianten

Saugnapf FC20P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb

DURAFLEX®-Saugnäpfe wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. Eine typische Anwendung ist das Beschicken einer Presse mit Blechen. Die leicht gebogene Form und die innenliegenden Abstützrippen sorgen für einen guten Griff und die verstärkte Lippe verlängert die Lebensdauer des Saugnapfs erheblich. Auch in ovaler Form für längliche Objekte erhältlich.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

20 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0106718
25 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0106720
35 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0103290
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103291
50 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0103289
50 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103293
75 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0103294
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103296
100 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0103297
100 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103299
150 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0101946
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103301

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0106016
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 9908665
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0106717
G 1/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 9906801
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103294
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103743
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0103755
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103707
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103728
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108796
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet zum Heben von kleinen Gegenständen und schmalen Teilen, auch auf leicht gewölbten, flachen und öligen Oberflächen, wie sie z.B. bei der Handhabung von Stahlblechen in Pressvorgängen vorkommen.
  • Dank der hohen Reibung des Gummiprodukts können die Saugnäpfe hohen Kräften bei schnellen Beschleunigungen in horizontaler Richtung standhalten, auch auf öligen Oberflächen.
  • Die Saugnäpfe sind mit Stollen versehen, die verhindern, dass dünne Gegenstände verunstaltet werden.
  • DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Dieses Material hinterlässt keine Spuren auf den gehandhabten Objekten.