Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female - 1
Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female - 2
Artikelnummer: 0101630
95 Varianten

Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female

Der Silikonbalgsaugnapf von Piab ist für hervorragende Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei anspruchsvollen Produkt-handhabungsaufgaben konzipiert. Die weiche Silikonkonstruktion gewährleistet einen sanften Griff. Sein Faltenbalgdesign ermöglicht einen hervorragenden Ausgleich von Höhenunterschieden und eine effektive Handhabung von unebenen Objekten. Langlebig und chemikalienbeständig, bietet der Balgsaugnapf aus Silikon zuverlässige, sichere und effiziente Leistung in anspruchsvollen Automatisierungsumgebungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

5 mm
Artikelnummer: 3150286S
8 mm
Artikelnummer: 3150287S
10 mm
Artikelnummer: 3150101S
15 mm
Artikelnummer: 3150230S
20 mm
Artikelnummer: 0101102
30 mm
Artikelnummer: 0101104
40 mm
Artikelnummer: 0101469
Artikelnummer: 0101630
75 mm
Artikelnummer: 0101850
110 mm
Artikelnummer: 0101884
150 mm
Artikelnummer: 0101928
50 mm (50-2)
Artikelnummer: 0101110
75 mm (75-2)
Artikelnummer: 0101858
110 mm (110-2)
Artikelnummer: 0101896

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101108
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3250082S
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101175
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101171
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101851
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128114
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101929
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0110343
Artikelnummer: 0101630
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101635
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Hergestellt aus hochwertigem Silikon für eine sichere und effiziente Handhabung
  • Hervorragende Flexibilität für die Anpassung an unebene Oberflächen
  • Beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Faltenbalgdesign gleicht Höhenunterschiede aus
  • Geeignet für Kunststoff, Blech und Verpackungsanwendungen