Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101421
44 Varianten

Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter

Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Die Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren. Die verwendeten Materialien sind Silikon, konduktives Silikon, Chloropren, HNBR und Nitril-PVC.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

5 mm
Artikelnummer: 3150286
8 mm
Artikelnummer: 3150287
10 mm
Artikelnummer: 3150101
15 mm
Artikelnummer: 3150230
20 mm
Artikelnummer: 0101160
30 mm
Artikelnummer: 0101421
40 mm
Artikelnummer: 0101460
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.