Artikelnummer: 0101162
44 Varianten
Saugnapf B20 Chloropren, 1/8"NPT Aussengewinde, mit Filtersieb
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Die Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren. Die verwendeten Materialien sind Silikon, konduktives Silikon, Chloropren, HNBR und Nitril-PVC.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101101
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3250082
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101164
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101160
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101163
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101165
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101166
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101169
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 0110949
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101161
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101167
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101425
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101418
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101420
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101427
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101162
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101419
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101426
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101421
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101417
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101423
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101424
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0109843
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101422
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.