Cobots und Roboter-Greifer
piCOBOT® ist eine Vakuumejektor-Einheit mit integrierten Steuerungen, großen visuellen Statusanzeigen und einem benutzerfreundlichen Display. Erhältlich mit einer generischen elektrischen Schnittstelle sowie mehreren Optionen für die Abmessungen der mechanischen Montageplatte gemäß der Norm ISO 9409-1, sodass sie für die Zusammenarbeit mit jedem kollaborativen Roboter und kleineren Industrierobotern konfiguriert werden kann. Sie sind von Universal Robots zertifiziert und werden direkt am UR-Roboterarm (ISO-9409-1-50-M6) montiert. Optional kann ein Saugnapf direkt an der piCOBOT®-Gewindeschnittstelle montiert werden. Ein verstellbarer High-End-Greifer mit zwei Saugnäpfen kann nahtlos an der piCOBOT®-Einheit angebracht werden. Er ist mit einer Plug-in-Software (URCaps) für das programmierbare Handgerät (Teach-Bedienfeld) ausgestattet, die die Installation, Einrichtung sowie den Einstieg sehr vereinfacht.

20 Produkte