Neu
piCOBOT L High Payload - 1
Neu
piCOBOT L High Payload - 2
Neu
piCOBOT L High Payload - 3
Neu
piCOBOT L High Payload - 4
Neu
piCOBOT L High Payload - 5
Neu
piCOBOT L High Payload - 6
Artikelnummer: piCOBOT - L High Payload

piCOBOT L High Payload

piCOBOT® L High Payload (HP) ist eine einzigartig leistungsstarke Vakuumpumpeneinheit, die die Hebefähigkeit von Cobots und kleinen Industrierobotern bis zu 35 kg (77.2 lb) maximiert – selbst in rauen Umgebungen. Sie steigert die Produktivität, indem sie schnelle Bewegungen für Anwendungen wie Verpacken, Palettieren, Montage von Bauteilen und Maschinenbedienung ermöglicht. Da piCOBOT® L HP mit einer Vielzahl von Greifereinheiten kompatibel ist – von Piab Standard- oder Custom-Line‑Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen – ist die gebotene Flexibilität außergewöhnlich.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Leichtbaukonstruktion mit geringer Bauhöhe, aber dennoch überlegener Leistung und Zuverlässigkeit.
  • IP65‑Konformität ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Einfacher Zugang zu wichtigen Komponenten für eine erleichterte Reinigung.
  • Außerordentlich leistungsstark mit bis zu vier COAX® SX42‑Ejektoren und Traglasten von bis zu 35 kg (77.2 lb).
  • Plug‑&‑Play‑Software und ‑Schnittstellen werden für UR‑Cobots (E‑ und UR‑Serie) und Fanuc‑Cobots (CRX‑Serie) angeboten.
  • Generische elektrische Schnittstellen (Standard‑I/O) mit mehreren Befestigungsoptionen sind verfügbar, um zu anderen Cobots oder kleinen Industrierobotern zu passen.
  • Wird mit einem breiten Sortiment vollständig angepasster Greifer mit unterschiedlicher Funktionalität und Größe geliefert – von Piab‑Standard- oder Custom‑Line‑Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.