Neu
piCOBOT L High Payload for FANUC - 1
Neu
piCOBOT L High Payload for FANUC - 2
Neu
piCOBOT L High Payload for FANUC - 3
Artikelnummer: piCOBOT - L High Payload for FANUC

piCOBOT L High Payload for FANUC

piCOBOT® L High Payload (HP) ist eine einzigartig leistungsstarke Vakuumpumpeneinheit, die die Hebeleistung von FANUC CRX‑Cobots mit Traglasten bis zu 35 kg (77.2 lb) maximiert – selbst in rauen Umgebungen. Sie steigert die Produktivität, indem sie schnelle Bewegungen bei Anwendungen wie Verpacken, Palettieren, Montage von Bauteilen und Maschinenbeschickung ermöglicht. Da piCOBOT® L HP mit einer Vielzahl von Greifereinheiten kompatibel ist – von Piab Standard- oder Custom-Line‑Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen – bietet er eine außergewöhnliche Flexibilität.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Leichtbauweise mit geringer Bauhöhe, aber dennoch überlegener Leistung und Zuverlässigkeit.
  • IP65‑Schutzart ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Einfacher Zugang zu wichtigen Komponenten für eine vereinfachte Reinigung.
  • Außerordentlich leistungsstark mit bis zu vier COAX® SX42‑Ejektoren, die Nutzlasten von bis zu 35 kg (77.2 lb) ermöglichen.
  • piCOBOT® FANUC‑Setup‑Dateien für eine schnelle und einfache Installation/Implementierung und Programmierung, kompatibel mit der CRX‑Serie.
  • Mechanische und elektrische Schnittstellen, die mit FANUC‑Robotern (CRX‑Serie) kompatibel sind.
  • Wird mit einem breiten Sortiment vollständig angepasster Greifer in unterschiedlichen Funktionen und Größen geliefert – von Piab‑Standard‑ oder Custom‑Line‑Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.