piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L ist eine leistungsstarke Vakuumpumpeinheit zur maximalen Nutzung der Kapazität eines Cobots/Kleinroboters von bis zu 16 kg auch in rauen Umgebungen. Er ermöglicht schnelle Bewegungen für eine hohe Produktivität beim Verpacken, Palettieren, Zusammenbauen oder Maschinenbeschicken. Er wurde mit größtmöglicher Flexibilität für die Handhabung einer Vielzahl von Artikeln entwickelt und kann mit einer Vielzahl von Greifeinheiten ausgestattet werden – von Piab-Standard- oder Custom-Line-Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.

8 Produkte