Neu
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 1
Neu
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 2
Neu
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 3
Neu
piCOBOT L High Payload for Universal Robots - 4
Artikelnummer: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots

piCOBOT L High Payload for Universal Robots

piCOBOT® L High Payload (HP) ist eine einzigartig leistungsstarke Vakuumpumpeneinheit, die die Tragfähigkeits­eigenschaften von Universal Robots (UR) Cobots mit Lasten bis zu 35 kg (77.2 lb) maximiert – selbst in rauen Umgebungen. Sie steigert die Produktivität, indem sie schnelle Bewegungen für Anwendungen wie Verpacken, Palettieren, Montage von Bauteilen und das Be- und Entladen von Maschinen ermöglicht. Da piCOBOT® L HP mit einer großen Vielfalt an Greifereinheiten kompatibel ist – von Piab Standard- oder Custom‑Line‑Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen – ist die gebotene Flexibilität außergewöhnlich.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Leichtbaukonstruktion mit geringer Bauhöhe, jedoch überlegener Leistung und Zuverlässigkeit.
  • IP65‑Konformität ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Einfacher Zugang zu wichtigen Komponenten für eine erleichterte Reinigung.
  • Außerordentlich leistungsstark mit bis zu vier COAX® SX42‑Ejektoren, die Nutzlasten von bis zu 35 kg (77.2 lb) ermöglichen.
  • UR Plug & Play‑Softwarefunktionen (URCap) für die Betriebssysteme Polyscope 5 und Polyscope X zur schnellen und einfachen Installation und Programmierung.
  • Mechanische und elektrische Schnittstellen, speziell für kollaborative Roboter von Universal Robots (UR10e und UR16e) entwickelt.
  • Wird mit einer breiten Palette voll angepasster Greifer mit unterschiedlicher Funktionalität und Größe geliefert – von Piab‑Standard‑ oder Custom‑Line‑Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.