piCOBOT® Electric für FANUC - 1
piCOBOT® Electric für FANUC - 2
Artikelnummer: piCOBOT® Electric for FANUC

piCOBOT® Electric für FANUC

piCOBOT® Electric ist eine vollelektrische Vakuumejektoreinheit, die die Hebeleistungen von Cobots ohne den Einsatz von Druckluft maximiert. Das geringe Gewicht und die geringe Größe, gepaart mit Energieeffizienz und hochmodernen Greiferwerkzeugen, ermöglichen eine beispiellose Leistung und Flexibilität. Der piCOBOT® Electric steigert die Produktivität bei der Handhabung von versiegelten und leicht porösen Materialien sowie bei allen anderen Anwendungen, bei welchen keine Druckluft zum Einsatz kommen kann, drastisch.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Vollelektrische Vakuumerzeugung, keine Druckluft-Infrastruktur erforderlich.
  • Geringes Gewicht und kleine Abmessungen ermöglichen die Montage direkt am Werkzeugflansch des Cobots.
  • Maximierte Energieeffizienz in allen Teilen und Funktionen. Die elektrische Versorgung vom Cobot-Arm reicht aus, um die Greifer-Einheit anzutreiben.
  • Der Entfall der Luftschläuche vereinfacht die Installation und ermöglicht eine völlig uneingeschränkte Bewegung des Cobot-Arms.
  • piCOBOT® FANUC CRX Plugin für eine schnelle und einfache Installation/Implementierung und Programmierung, kompatibel mit der CRX-Serie.
  • Mechanische und elektrische Schnittstellen kompatibel mit FANUC Robotern (CRX kollaborative Serie).