hergestellte Nikotinbeutel

Befüllen von Pouches und Beutel

On-Demand Webinar
Simplify your Nicotine Pouch Production with Advanced, Automated Solutions for Manufacturers

Die hochmodernen Vakuumförderlösungen von Piab verändern die Produktionslinien für Beutel, die zum Beispiel kleine nikotinhaltige Portionen enthalten und unter der Oberlippe angewendet werden. Egal, ob Sie Nikotinpouches, Koffein- und Energiebeutel, für Vitamine oder andere orale Beutel herstellen, unsere Technik garantiert Reinheit. Sie gewährleistet außerdem Geschmackskonsistenz und Sicherheit für wichtige Inhaltsstoffe wie mikrokristalline Cellulose während des gesamten Beutelverpackungs- und Herstellungsprozesses. Mit Piab erhalten Sie zuverlässigen, hygienischen und konformen Produkttransfer in jeder Stufe.

Beispiele für anwendbare Branchen & Arten von Beutel

Leiden Sie unter Staubbelastung, die die Arbeitssicherheit Ihrer Mitarbeitenden beeinträchtigt? Stellen präzise Beutelbefüllung oder eine zuverlässige Beutelversiegelung eine Herausforderung dar? Müssen Ihre Bediener Höhen überwinden, um die Beutelmaschinen zu beschicken? Dann lesen Sie weiter.

Zentrale Herausforderungen in der Pouch-Produktion - gelöst mit Piabs Vakuumfördertechnik

Aufrechterhaltung der Inhaltsstoffreinheit und Chargenkonstanz

Schonende Förderung schützt empfindliche Pulver wie mikrokristalline Cellulose und stellt eine gleichbleibende Qualität in Nikotinbeuteln, Koffeinbeuteln und tabakfreien Beuteln sicher.

Sicherstellung einer homogenen Mischung

Gesteuerte Handhabung sorgt für gleichmäßige Mischungen bei allen oralen Beuteln – von Nikotinbeuteln bis hin zu Vitaminbeuteln – und sichert eine reproduzierbare Produktqualität.

Vermeidung von Kreuzkontamination und Schutz der Bedienersicherheit

Geschlossene Systeme verhindern Verwechslungen von Geschmack und Stärke bei alternativen Nikotinprodukten und tabakfreien Beuteln, während Staubeinhausung und ergonomische Lösungen Gesundheitsrisiken verringern.

Effiziente Skalierung mit modularer Pouch-Technologie

Modulare, automatisierte Beutelverpackung und Pouch-Technologie vereinfachen Linienaufrüstungen und unterstützen reibungslose Kapazitätserhöhungen, wenn Ihr Nikotinbeutel-Geschäft wächst.

Piab bietet Produkte für jeden Prozessschritt bei der Herstellung von Pouches

Piabs Vakuum-Fördertechnik integriert sich nahtlos in Sackentladestation- und Lagersysteme, Misch-, Sieb- und Sichteranlagen, Beutel-Füllmaschinen sowie automatisierte Verpackungslinien. Die Systeme eignen sich sowohl für Kleinchargen als auch für die industrielle Serienproduktion und lassen sich bei steigenden Anforderungen problemlos skalieren.

Die folgenden Abschnitte stellen zwei Beispielkonfigurationen vor, die veranschaulichen, wie Piab-Förderer in verschiedene Teile des Prozesses integriert werden können.

Vakuumförderer transportieren die Zutaten für tabakfreie Nikotinpouches zu mehreren Prozessschritten

Beispiel-Prozessaufbau: Von den einzelnen Rohmaterialien bis hin zur fertigen Produktmischung

EIn Mitarbeiter gibt die Rohstoffe in die Piab Sackentladestation (1). Ein Piab piFLOW® Vakuum-Förderer (2) transportiert das Rohmaterial zu einem Horizontalmischer (3). Ein weiterer Piab Förderer (2) befördert die Mischung durch eine Sieb- und Sichteranlagen (4) weiter in einen Zwischenbehälter (5). Von dort aus wird die Mischung zur Beutelformung weitergeleitet und in eine Hochleistungs-Form-, Füll- und Verpackungslinie (6) überführt, die mit Piab Vorabscheidern/Zyklonen (7) und einer einzigen Piab Vakuumquelle (8) ausgestattet ist.

Nutzen Sie diesen Aufbau für eine effiziente und flexible Produktion fertiger Produktmischungen, bei der ein geringer Produktverlust (bis ca. 0,2 %) akzeptabel ist. Verluste aus diesem Schritt können aufgefangen und wiederverwendet werden.

Präzise Zuführung für Verpackungslinien

Von Piabs Sackaufgabestation (1) überträgt ein Piab Vakuumförderer (2) das Rohmaterial zu einem kleinen Silo (3) zur Lagerung. Vom Silo aus führen zwei Piab Vakuumförderer (4) das Produkt in die Hochleistungs-Form-, Füll- und Verpackungslinie (5).

Diese Lösung ist optimal, wenn kein Produktverlust akzeptabel ist. In diesem Aufbau verwendet jede Produkt und jede Produktmischung einen separaten Piab Filter in ihrem Vakuumförderer, um Kreuzkontamination zu verhindern.

Piab-Vakuumförderer transportieren die Inhaltsstoffe für Nikotinbeutel von der Piab-Sackentladestation zum Zwischenbehälter und weiter in die Verpackungslinie.

Fragen Sie uns.

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung von unseren Spezialisten.

Ihre Frage

Typischerweise gehandhabte Produkte

Nikotinpulver-Symbol
Nikotinsalz

Nikotinsalz für Nikotinbeutel und tabakfreie Beutel.

Pflanzenfasern-Symbol
Pflanzliche Fasern

Pflanzliche Fasern wie Zellulose, Eukalyptus, Bambus

Zellulose-Symbol
Mikrokristalline Cellulose

Mikrokristalline Cellulose für Beutelverpackung und zellulosebasierte Trägersysteme.

Aromen-Symbol
Aromen, Süßstoffe & Farbstoffe

Aromapulver (Minze, Zitrus, Beere, Kaffee usw.), Süßstoffe (Xylit, Sucralose), Aromaverstärker und Farbstoffe.

Feuchtigkeitsregler-Symbol
Feuchtigkeits- & Texturregler

Feuchtigkeitsregler wie Propylenglykol, Glycerin und HPC.

Beutel-Symbol
Fertige Beutel

Handhabung der Beutel nach dem Abfüllen.

Pulvervormischung-Symbol
Pulvervormischungen & Mischungen

Mischungen aus Nikotin, Trägerstoffen und Zusatzstoffen, die als dosierfertige Vormischungen vorbereitet werden.

Verpackungskomponenten-Symbol
Feuchte Zutaten

Produkte mit ätherischem Ölgehalt oder andere feuchte Produkte (Erfordert Tests in unseren Testlaboren).

Warum führende Produzenten Piab für die Herstellung von Pouches wählen

Führende Hersteller von tabakfreien Nikotinbeuteln und anderen Pouches vertrauen auf Piab-Vakuumförderer weil sie diese Vorteile erkannt haben

Schonender Transport in einem geschlossenen System

Keine Produktentmischung, schützt empfindliche Zutaten und verhindert Produktverlust beim Befüllen von Beuteln.

Hygienische Konstruktion

Erfüllt strenge Lebensmittel- und Pharmastandards für Reinraum-Beutelverpackung und Zelluloseverpackung.

Flexibles, modulares und skalierbares System

Das System ist anpassungsfähig und passt sich Beutelgrößen, Produktmischungen und der Produktionslinien an

Nachhaltige Bedienung

Niedriger Energieverbrauch und minimale Wartung für eine effiziente Herstellung von Beuteln.

Globale Unterstützung und Garantie

Abgesichert durch Piabs 5-Jahres-Garantie und weltweites Servicenetzwerk für alle Beutelmaschinen.

Zertifizierte Qualität

Konfigurationen, die den Anforderungen der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde und ATEX entsprechen, sind verfügbar.

Sind sie bereit, Ihre Produktion von Nikotin Pouches zu optimieren?

Kontaktieren Sie unsere Anwendungstechniker für eine persönliche Beratung. Entdecken Sie die optimale Lösung für Vakuumförderung, Beutelbefüllung und Beutelhandhabung.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten