产品编号: 0128445
7 变量
Vacuum filter, 3/4" NPT Steel
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0128432
Vacuum filter, 3/8" NPT steel
对比
0128439
Vacuum filter, 1/2" NPT steel
对比
0128445
Vacuum filter, 3/4" NPT Steel
对比
0128449
Vacuum filter, 1" NPT steel
对比
0128453
Vacuum filter, 1 1/2" NPT steel
对比
0128458
Vacuum filter, 2" NPT steel
对比
0128460
Vacuum filter, 2 1/2" NPT steel
对比
Show all (7)
Show less
功能
To filter dust and other small particles from the vacuum flow.
Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump.
Replaceable filter element.
行业
包装
箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
托盘定型,托盘装卸
直接接触食物
规格
Imperial
Metric
常规
物料
BES, SS, NBR, PL
过滤面积
353 cm²
去除效率
5 µm
最低温度
-30 - 90 °C
最小重量
454 g
长度 (B)
96.5 mm
长度2 (C)
52.1 mm
最小外径 (A)
96 mm
螺纹
3/4" NPT in
流量
6.51 Nl/s
最小压力
-0.1 - 0 MPa
内部容积
385 cm³
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Vacuum filter, 3/4" NPT Steel
手册
配件/备件
备用件
0128437
Filter element 3/8", 1/2", 3/4"