进料
软管 PVC 1.5"
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0207845
7 变量
软管 PVC 1.5"
为了完善输送系统,Piab 提供不锈弯管、食品级软管、不同类型的管接头、管路排空装置、夹阀和许多其他解决方案。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0207843
软管 PVC 1"
对比
0207844
软管 PVC 1.25"
对比
0207845
软管 PVC 1.5"
对比
0207846
软管 PVC 2"
对比
0207847
软管 PVC 2.5"
对比
0207848
软管 PVC 3"
对比
0207849
软管 PVC 4"
对比
Show all (7)
Show less
功能
软管材质不含邻苯二甲酸酯。
光滑内壁,实现最佳流量。
软管支持和兼容空气和所有类型的烟气,能够安全输送粉尘和粉末。
行业
制药
从/向压片机进料
规格
Imperial
Metric
常规
物料
STEEL, PVC
最低温度
-20 - 70 °C
重量/米
0.81 kg/m
内径
38 mm
长度 (max roll length)
30000 mm
最小外径
43 mm
最大进气压力
0.4 MPa
最大真空度
85 -kPa
资源
单页
软管 PVC 1.5"