附件 piFLOW®i
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0230231
2 变量
Jacob cone with pipe stud Ø76
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0230234
Jacob cone with pipe stud Ø50
对比
0230231
Jacob cone with pipe stud Ø76
对比
功能
Jacob interface to Piab piFLOW®i and f conveyors
Hose or welding interface to customer equipment
Simplifies local adaptations
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 304
表面精饰
0.8
最低温度
0 - 60 °C
最小重量
1.5679 kg
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Jacob cone with pipe stud Ø76
单页
Jacob cone with pipe stud Ø76