附件 piFLOW®fc
管道输送 piFLOW®fc
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0222997
4 变量
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0216854
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
对比
0216855
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø38.1 (2"-1 1/2") El.pol. NBR FCM
对比
0222997
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM
对比
0222998
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2") El.pol. NBR FCM
对比
Show all (4)
Show less
功能
Makes the installation of conveying pipe and hose easier.
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Antistatic.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM304, NBR
表面精饰
Electropolished Ra≤3.2
最低温度
-20 - 125 °C
最小重量
0.98 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM
单页
Inlet reducer piFLOW®fc Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") El.pol. NBR FCM