BGX 吸盘专为拣选轻薄、脆弱的包袋而开发。即使在较低的真空度下,其纤薄的唇边也能实现出色的密封效果。这些吸盘由 FDA 和欧盟批准的蓝色硅胶制成,可直接与食品接触,适用于高温和低温应用。BGX 吸盘采用一体式设计,可在快速/半快速机器人应用中安全稳定地固定产品。配备两个波纹管,能够在拾取产品时补偿不同的高度和不平整的表面,并进一步确保安全和牢固的抓取。该吸盘提供 3 种不同的尺寸和 6 种铝制推入式配件,可根据具体需求进行配置,有助于优化包袋搬运应用的自动化并提高拣选速率。
阅读全文This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?