排名第一的物品拣取器。出色地用于拣取不同的物体 - 主要用于物流、仓储、电商和回收应用。这是一种拥有极其出色的抓持能力的多功能吸盘,适用于任何物体表面。尺寸包含 35-65 mm(直径)。能够很好地用于搬运难以处理的包、小袋、纸箱、回收物体以及更多物体。 采用三重硬度的吸盘设计: -柔软的纤薄吸唇能够提供卓越的真空密封能力。 -坚固但易折叠的波纹管能够在动态抓持种提供出色的抓力。 -稳固的颈部确保了安全而坚固的接口,能够匹配多种附件选项,包括铝制夹具附件。 吸盘采用 Duraflex® 材料制成,这种材料结合了橡胶的出色弹性与聚氨酯的耐磨性。这种材料拥有出色的弹性记忆和“无痕迹”的特点。这让使用纤薄吸唇的吸盘也能有更长的寿命。 此全新的吸盘系列兼容所有 piGRIP® 附件及其功能特色。 低真空流量设计 - 在较低真空度下的出色密封能力。能够搬运不同种类的物体,对真空流量的需求较低,甚至能够搬运难以处理的物体。 节能 - 出色的真空密封性能使得对高真空流量的需求降低,从而大大减少了压缩空气的使用。
阅读全文This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?