piGRIP® 可配置吸盘

Piab 提供数千种高质量吸盘帮助用户提高机械设备性能及生产效率。piGRIP® 采用独特的可配置吸盘理念,具有经过单独优化的抓取、提升和高度补偿配件。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP 吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab 吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。piGRIP® 具有牢固、稳定的 1、3 和 6 折叠式波纹吸盘,适用于更快的机器速度,且薄壁设计能够用更少的力和能量进行更快地压缩。此外采用高强度材料制成,抓取能力相比同类传统吸盘提高了 30-50%。波纹管内有一个低至微米级过滤盘,可用于捕获灰尘和颗粒,以提高系统的可靠性。另外,接头内部也配备了一个过滤网。选择最佳唇边,牢固抓取所有物体。Piab 提供了邵氏硬度从 60°(标准唇边)到 30°(柔性唇边)的唇边以供选择,几乎可以抓取所有物体。还可针对包产品提供定制的唇边,用于搬运包和小袋。甚至为难以用传统吸盘握持的物体提供泡沫唇边。
piGRIP® 可配置吸盘
显示 7 个产品