piGRIP FLIW - 1
订货号: G.FLIW

piGRIP FLIW

piGRIP FLIW 是 piGRIP 系列中的一款模块化海绵吸盘,专为高度结构化、不规则和粗糙表面而设计。其较宽的 EPDM 海绵唇片可补偿较大的高度差,在标准吸盘难以实现密封的情况下提升密封效果。提供多种直径和海绵高度选择,可轻松集成到抓手、机器人或协作机器人末端执行器 (EOAT) 上,从而可靠地搬运各种复杂零件。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • EPDM FOAM LIP WIDE 可贴合高度结构化、不规则的表面,在标准吸盘难以实现密封的情况下提升密封效果。
  • 海绵设计可补偿产品表面较大的高度差,从而减少对机械补偿装置的需求。
  • 提供 40、60、80 和 120 mm的直径,既适用于小型组件,也适用于尺寸较大、体积笨重的工件。
  • 5 至 25 mm的多种海绵高度选择,使设计人员能够平衡行程、稳定性和表面贴合性。
  • 该产品基于 piGRIP 平台,可兼容各种接头、波纹提和吸盘配件。
  • 推荐工作温度范围为 0–80 °C,适用于典型的室内工业和装配环境。