piGRIP FX - 1
订货号: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FX 是一款适用于多孔、结构化和褶皱物料的模块化吸盘,可在传统吸盘容易泄漏的地方实现安全抓取。FX 唇边设计和可回收的 TPE 材料可在严苛的包装和物流环境中实现可靠的高效节能运行。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • FX 唇边设计可最大限度地减少在多孔、褶皱和结构化表面上的泄漏,从而保持稳定的真空。
  • 模块化的 piGRIP 平台提供各种接头、波纹体和吸盘配件,以实现最佳性能
  • 四种唇边直径和多种波纹体选项,可根据每种产品的需求,精确调整灵活性、高度补偿和占用空间。
  • 唇边硬度可选 30 或 50 邵氏硬度,使工程师能够根据每种应用平衡密封性能和提升能力。
  • 可回收的 TPE 材料兼具强大的抓握力和耐磨性,即使在严苛的工作循环中也能确保长久的使用寿命。
  • 针对多级发生器进行了优化,可降低真空流量需求,并在易泄漏应用中实现更高效节能的系统。