特性
- 是一款可配置的 piGRIP® 平台,配备 0、1、3 或 6 折波纹体,可根据需求定制行程和稳定性。
- 其宽广的唇边范围(25–80 mm)可覆盖从小型零食袋到大型直立式小袋的各种尺寸。
- 纤薄、柔韧且通过美国食品及药品管理局/欧盟认证(FDA)的硅橡胶密封唇边可在约 40 -kPa 的真空度下实现可靠的密封,从而降低真空流量和能耗。
- 该吸盘针对垂直/水平成型填充密封机以及机器人或协作机器人包装单元的高速袋子拣选进行了优化。
- 硅橡胶唇边使吸盘可在较宽的温度范围内使用
- 可更换的唇边最大限度地减少了停机时间和备件成本,同时保留了现有的波纹体、支撑底座和接头组件的同时,最大限度减少停机时间和备件成本。