piGRIP S - 1
订货号: G.S

piGRIP S

piGRIP-S 是一款模块化的 Piab 吸盘,专为平面或略微弯曲的无泄漏物体而设计。其稳定的波纹体和可保护工件表面的 TPE 唇边可实现更高的拣选速度,而不会在敏感表面上留下痕迹;丰富的可配置性让您可以根据不同工具需求定制行程、唇边硬度和接头。适用于高要求包装和一般工业搬运。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 带防护凸棱的无痕 TPE 唇边,可在高速搬运过程中保护敏感塑料及涂层金属表面。
  • 四种唇边直径和两种邵氏硬度,简化了标准化流程,同时涵盖了广泛的产品尺寸。
  • 可配置的 0-6 折波纹体,多种行程选择,让您在不牺牲抓取稳定性的前提下,调整抓取范围和灵活性。
  • 稳定的波纹体设计提高了吸盘在高加速度下的稳定性,从而加快了节拍速度,减少了零件掉落或错位的情况。
  • 兼容 piSAVE sense 阀、流量限制器和过滤器,可实现高效节能、延长正常运行时间并保护真空系统。
  • 耐用的 TPE 材料耐候、耐臭氧、耐酒精,工作温度范围为 -20 至 +60 °C。