特性
- 吸盘的唇边设计可最大限度地减少多孔、褶皱和结构化表面的泄漏,从而提供卓越的密封能力。
- 模块化的 piGRIP 平台提供各种接头、波纹体和吸盘配件,以实现最佳性能
- 四种唇边直径和多种波纹体选项,可根据每种产品的需求,精确调整灵活性、高度补偿和占用空间。
- 唇边硬度可选 18 或 30 邵氏硬度,使工程师能够根据每种应用平衡密封性能和提升能力。
- 可回收的 TPE 材料兼具强大的抓握力和耐磨性,即使在严苛的工作循环中也能确保长久的使用寿命。
- 配备的夹持器,使吸盘即使在唇边较软的情况下也能处理高流量。