产品编号: 3101602
3 变量
Vacuum gauge 100 -kPa, with nut / -30 inHg
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
3101603
Manometer 1 MPa
对比
3101626
Manometer 250 kPa
对比
3101602
Vacuum gauge 100 -kPa, with nut / -30 inHg
对比
功能
Analogue indicator, springjoint – lever system
The instruments include nut for installation on a panel
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ABS, PMMA, CUZN
Medium
Vacuum
最小重量
90 g
电气精度
2,5 % FS
最小信号范围
0 - 100 -kPa
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Vacuum gauge 100 -kPa, with nut / -30 inHg
单页
Vacuum gauge 100 -kPa, with nut / -30 inHg