产品编号: 0207838
7 变量
Hose PUR 1.5"/ 38 mm
为了完善输送系统,Piab 提供不锈弯管、食品级软管、不同类型的管接头、管路排空装置、夹阀和许多其他解决方案。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0207836
Hose PUR 1"/ 25 mm
对比
0207837
Hose PUR 1.25"/ 32 mm
对比
0207838
Hose PUR 1.5"/ 38 mm
对比
0207839
Hose PUR 2"/ 50-51 mm
对比
0207840
Hose PUR 2.5''/ 63 mm
对比
0207841
Hose PUR 3"/ 76 mm
对比
0207842
Hose PUR 4"/ 102 mm
对比
Show all (7)
Show less
功能
软管符合EU 指令10/2011和2015/174。
软管符合FDA标准。
软管支持和兼容空气和所有类型的烟气,能够安全输送粉尘和粉末,同时还适用于具有磨蚀性的物料。
软管具有防静电特性(<10^9 Ω)和导电性,符合ATEX 2014/34/EU标准。
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PUR, SS
最低温度
-40 - 90 °C
重量/米
0.52 kg/m
内径
38 mm
长度 (max roll length)
25000 mm
最小外径
48 mm
最大进气压力
0.293 MPa
最大真空度
86.5 -kPa
资源
单页
Hose PUR 1.5"/ 38 mm
手册
证书
Declaration of Compliance - Hose PUR