产品编号: 0113003
7 变量
Silencer 1" NPSF
消音器采用流通式设计,有效降低真空排气时的噪音水平。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
3216009
Silencer G3/8"
对比
3216002
Silencer G3/4"
对比
0112499
Silencer G1"
对比
0113003
Silencer 1" NPSF
对比
0103224
Silencer G1½"
对比
0117782
Silencer G2½"
对比
3216001
Silencer G½"
对比
Show all (7)
Show less
功能
Reduce noise from exhaust
Flow-through design
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PA, HDPE
噪声级降低
10 dBA
最低温度
-20 - 100 °C
最小重量
120 g
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Silencer 1" NPSF