Module filter plate seal 33 NBR FCM, 0206436
图片仅供参考,以实际产品为准
- Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
- Spare part.
- The black seal is antistatic and in compliance with ATEX.
公制 英制
概述
颜色 |
黑色 |
物料 |
丁腈橡胶 |
Temperature |
-20 – 125 °C |
Weight |
181 g |
支持
Module filter plate seal 33 NBR FCM
请使用台式机下载CAD文件。
piFLOW® vacuum conveyors
真空输送原理 - Piab
piFLOW® - 简化物料搬运
-
真空输送机
-
Piab可以提供哪些附件?
-
采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管
进料适配器,带/不带法兰连接
进料站/进料斗
管道套件
远程启动/停止阀
真空度传感器
料仓
输送机和下游设备之间的过渡设备
-
Piab可以提供哪些质保服务?
-
Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:
- 完整的真空输送机享五年质保服务(机电式真空泵和控制装置除外)。
- 真空泵享五年质保服务(机电式真空泵、附件和控制装置除外)。
- 机电式真空泵享两年质保。
- 其他产品享一年质保。
一般质保原则:
- 用户遵从Piab 手册中的注意事项、维护和控制说明,正确使用Piab 产品,则Piab 对产品之制造工艺和制造材料提供质保服务。
- 对于退还至Piab 并享质保服务之故障产品Piab 可免费予以更换或维修。
- Piab 对故障产品维修工作的执行地点享有自由裁量权:退还至 Piab 进行或在客户当地进行(在客户处进行维修工作时由Piab 支付相关费用)。
- 易损零件如滤芯、密封件,软管等不享质保服务。
- Piab 对由于不良产品造成的后续损失不承担任何质保责任。
-
Piab输送机的粉末输送容量是多少?
-
Piab输送机的粉末输送容量为每小时0.1吨到15吨。
-
Piab输送机都获得了哪些认证证书?
-
Piab大部分输送机都随附有FDA、ATEX粉尘&气体防爆证书及2.2测试报告。
-
Piab输送机可以使用哪些过滤装置?
-
折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。
折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。
Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。
-
Piab输送机能否输送食品和医药产品?
-
Piab输送机完全可以输送食品和医药产品,请参见我们的成功案例。
-
Piab输送机能否输送药片、胶囊等物料?
-
Piab输送机完全可以输送药片和胶囊。难以输送的药片一般都是体积较大且溶于水的软压药片,而Piab在输送各种药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保药片和胶囊不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
-
Piab输送机能够进行定量配料?
-
Piab输送机是否具有IQ(安装认证)/OQ(操作认证)文件?
-
交付piFLOW®p输送机时我们会提供IQ/OQ文件,请在按照使用手册启动输送机时正确填写。
-
Piab输送机是否需要消耗掉电力?
-
不需要,Piab输送机只需压缩空气即可工作,控制系统采用的也是气动设计。
-
Piab输送机输送颗粒时,颗粒是否会受损或受到破坏?
-
这取决于物料颗粒的物理特性。Piab在输送各种颗粒、药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保物料不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
-
Piab真空输送机能否承受过压?
-
不能,Piab真空输送机只能在设计压力范围内工作。
-
粉状物料的输送距离可以达到多少米?
-
在垂直高度小于5米,且物料的堆密度在0.5-1.0kg/L的情况下,粉状物料可以输送至50米。
-
该真空输送机可能会发生哪些故障?
-
只要进行正常维护,输送机在未来几年时间内都可以正常运行。
如果压缩空气气流中含有杂质或液体,那么过滤器、真空发生管和定时器都可能发生堵塞。注意:空气管线中万万不能有液体。
如果输送机出现任何异常情况,请参阅Piab手册,排除故障。
-
还需要准备什么设备?
-
交付真空输送机时都会提供哪些东西?
-
真空输送机,过滤器调节器(1”连接)
手册
故障排除指南
图纸
-
可以输送液体吗?
-
能否垂直输送物料?
-
可以垂直输送物料,最大垂直输送距离为8-10米。配备附件/管道排空解决方案后,最大垂直输送距离可达到25米。
-
请问该如何拆卸Piab输送机?
-
无需任何辅助工具您即可轻松拆卸Piab输送机,具体方法请参见使用手册或访问YouTube观看我们的视频.
-
如何避免物料离析?
-
正确混合空气和物料即可避免物料离析。首先,Piab输送机能够吸入物料,这在一定程度上提高了空气含量;其次,进料点附件也可以搅拌物料。请参阅我们的白皮书或联系Piab了解物料离析更多信息。
.
-
如何进行故障排除?
-
Piab输送机使用手册专门有一个章节介绍了如何进行故障排除,此外,欢迎您联系附近的Piab子公司,获得更多技术支持。
-
如何选择最合适的真空输送机?
-
Piab的应用配置器可以帮助您选择最合适的输送机。另外,您还可以联系Piab或Piab合作伙伴了解更多信息。
-
是否存在粉尘爆炸风险?
-
如果您严格遵守使用手册的规定,那么根本无需担心粉尘爆炸。Piab所有输送机都有一个接地点,并通过了ATEX粉尘防爆认证。
-
真空输送机机身是什么材质?
-
piFLOW®p 真空输送机由316L不锈钢制成。
piFLOW® i and f 真空输送机由304不锈钢制成。