附件 piFLOW®p
管道输送 piFLOW®p
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0209216
2 变量
Butterfly valve 2"
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0209216
Butterfly valve 2"
对比
0209217
Butterfly valve 3"
对比
功能
For product inlet of vacuum conveyor
Easy to install
Hygienic design
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM304, ASTM316L, EPDM
最低温度
-10 - 120 °C
最小重量
5.55 kg
进气压力
6 - 8 MPa
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Butterfly valve 2"
单页
Butterfly valve 2"
手册
配件/备件
配件
0104043
Clamp ring 51, stainless steel, cast
0117557
Clamp sealing Ø50.8x1.65 EPDM FDA