Level compensator LC20-F1425, G1/4" female, stroke 25, 0124955

      LevelCompensators-LC

      产品货号 0124955

         比较产品
      图片仅供参考,以实际产品为准
      • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
      • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
      • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
      • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
      • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
      • Wide range of thread connections and stroke lengths.
      公制   英制
      概述
      物料 SS, Al
      Temperature 0 – 60 °C
      容积 2.47 cm³
      Weight 64 g
      机械参数
      作用距离/冲程 25 mm
      弹簧常数 0.27 N/mm
      Spring force 4.1 – 11 N
      尺寸
      长度 10 mm (B)
      长度2 23 mm (C)
      长度3 50 mm (D)
      长度4 15 mm (F)
      长度 5 10 mm (G)
      长度 6 6 mm (L)
      长度 7 113 mm (R)
      螺纹 G1/4" in (A)
      螺纹2 G1/4" in (H)
      螺纹3 M20x1.5 in (S)
      宽度 16 mm (M)
      宽度2 24 mm (N)
      宽度3 16 mm (P)

      外形尺寸

      请登录注册 查看外形尺寸图

      支持
      CAD文件
      请使用台式机下载CAD文件。
      数据表
      手册 (1)
      证书 (1)
      白皮书 (1)
      Training (3)
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
            • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

        请求报价

        请登录 或 注册 申请报价

        请注册Piab免费账户,获得以下信息:

        • CAD文件
        • 检查产品可得性
        • 请求报价
        • 白皮书
        • 时事通讯
        我的piab
        最近活动
        产品对比

        Piab AB © 2017 法律政策

        关注我们

        联系我们