多层波纹吸盘
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0112692
Fitting 3/8" NPT male, bag
用于Piab吸盘的多种接头.
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
功能
Suits suction cup:BL30-3P, BL40-3P
规格
Imperial
Metric
常规
物料
Al
最低温度
-20 - 120 °C
最小重量
12 g
接头尺寸
3/8"
接头类型
外螺纹
接头类型
NPT螺纹
资源
CAD
Fitting 3/8" NPT male, bag
单页
Fitting 3/8" NPT male, bag
手册
吸盘及橡胶制品储存指南
证书
RoHS Compliance Statement Suction cups
RoHS Compliance Statement Suction cups
白皮书
吸盘:真空抓取利器
相关产品
3 变量
BL30-3P
包袋和小袋处理 | 包袋、麻袋和捆包
浏览
3 变量
BL40-3P
包袋和小袋处理 | 包袋、麻袋和捆包