Feedback

Choose your language

Close

Level compensator G1/8", 3350069

9809

产品货号 3350069

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame.
  • A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot.
  • The level compensator provides a certain degree of shock absorption.
  • Level Compensator G1/2" with stiffer spring is identical to standard level compensator G1/2" except for thicker spring material. Suits e.g. robot vision systems in applications such as auto-racking.
公制   英制
概述
物料 CuZn, Steel
Temperature -20 – 120 °C
Weight 70 g
机械参数
作用距离/冲程 20 mm
最大垂直负载 245 N
弹簧常数 0.32 N/mm
Spring force 3 – 9.4 N

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们