Feedback

Choose your language

Close

Level compensator KSPH, G 1/2" female, stroke 50, 0209475

Kenos LevelCompensators

产品货号 0209475

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • 调节高度差异,适用于配备多个吸盘的提升装置等应用。
  • 真空搬运装置无需精确定位。
  • 具有一定的振动和冲击吸收能力。
  • 方便吸盘在敏感或超薄物体上柔和定位。
  • 提供广泛类型的螺纹连接件和冲程可选。
公制   英制
概述
物料 Polymer, Steel, Brass
Temperature 0 – 80 °C
容积 4.82 cm³
Weight 510 g
机械参数
作用距离/冲程 50 mm
弹簧常数 2.23 N/mm
Spring force 11.16 – 122.8 N
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们