Feedback

Choose your language

Close

LCS 200 profile mounted level compensator 3/8" NPT female x 3/8" NPT male, 0121219

0121219

产品货号 0121219

   比较产品
  • Compensates for differences in height.
  • Provides certain degree of shock absorption.
  • Fits on standard size extrusion.
公制   英制
概述
物料 CuZn, SS, Steel, Al, 丁腈橡胶, PU型聚氨酯
Temperature -30 – 70 °C
Weight 625 – 661 g
气动参数
使用寿命(循环次数) 10000000 cycles
机械参数
作用距离/冲程 50 mm
旋转方向可调 0-360 º
最大水平负载 700 N
最大垂直负载 700 N
最大弹簧弹力 66.7 N

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (2)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们