Feedback

Choose your language

Close

Ball joint G3/4", 3350067

9818

产品货号 3350067

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Ball joint fittings could be used when lifting sheet metal with a device using several suction cups.
  • To avoid bending stress a suction cup can be fitted with a balljoint.
公制   英制
概述
物料 PA, Steel, 氯丁橡胶, 丁腈橡胶
Temperature -40 – 110 °C
Weight 200 g
机械参数
最大抗弯扭矩 270 Nm
Load, max. 150 kg
最大垂直负载 1500 N
角运动位移 ±12 °
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们