Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup U10 Chloroprene, M5 male, 3150005

3150005

产品货号 3150005

   比较产品
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
公制   英制
概述
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 0.5 mm
应用 玻璃搬运
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 U
吸盘形状 通用型吸盘
容积 0.18 cm³
Weight 0.65 g
接头
接头尺寸 M5
接头类型 外螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 19 mm
Outer diameter 11 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 1.5 N 1.6 N
60 -kPa 4.4 N 3.5 N
90 -kPa 6.9 N 4.8 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 ++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting M5 male, 10–15 3107030
Suction cup U10 Chloroprene 3150117

附件
产品货号
Suction cup U10 HNBR 0128689
Suction cup U10 Silicone 3150117S
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们