Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup OBL40x90P Polyerethane 70, with 3 reinforcement plates and load support with G3/8" male, filter, 0107325

0107325

产品货号 0107325

   比较产品
  • Suitable for long, narrow and bent surfaces, for example bottles, pipes or sharply bent sheet parts.
  • Reinforcement plates gives stability to the suction cup.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
公制   英制
概述
Curve radius 28 mm
Movement, vertical max. 31 mm
应用 玻璃搬运
物料 PU70型聚氨酯
吸盘型号 OBL
吸盘形状 椭圆形波纹吸盘
容积 105 cm³
Weight 77 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
尺寸
高度 73 mm
Outer diameter 92.59 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 49 N 45 N
60 -kPa 117 N 97 N
90 -kPa 178 N 135 N
材料
PU70型聚氨酯
颜色 黑色
硬度 70 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
材料电阻
PU70型聚氨酯
酒精 N/A
浓酸 +
乙醇 +
水解作用 +
甲醇 -
+++
氧化 -
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们