Feedback

Choose your language

Close

Suction cup BX75P Polyurethane 30/60 with filter, G3/8" male / 1/8" NPSF female, 0106606

0106606

产品货号 0106606

   比较产品
  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
公制   英制
概述
Curve radius 23 mm
Movement, vertical max. 26 mm
应用 无痕, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金, 瓦楞/纸板
物料 PU30型聚氨酯, PU60型聚氨酯
吸盘型号 BX-P
吸盘形状 多层波纹吸盘
容积 80 cm³
Weight 71 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤器
尺寸
高度 61.2 mm
Outer diameter 77.5 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 62 N 39 N
60 -kPa 110 N 83 N
90 -kPa 141 N 116 N
材料
PU30型聚氨酯 PU60型聚氨酯
颜色 黄色 透明绿色
硬度 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
材料电阻
PU30型聚氨酯 PU60型聚氨酯
酒精 N/A N/A
浓酸 + +
乙醇 + +
水解作用 + +
甲醇 - -
+++ +++
氧化 - -
汽油 + +
耐磨性 +++ +++
气候&臭氧 +++ +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Suction cup BX75P Polyurethane 30/60 with filter, for thread insert 0107145
Suction cup filter BX75P, 10 pcs 0201003

附件
产品货号
Thread insert G3/8" male, with O-ring 0106797
Thread insert G1/8" male, with O-ring and mesh filter 0200716
Thread insert G1/4" male, with O-ring and mesh filter 0201077
Suction cup BX75P Polyurethane 60 with filter, for thread insert 0107150
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (3)
白皮书 (1)
Training (4)
Youtube视频 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 隐私声明

    关注我们

    联系我们