Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup BL40-4 Silicone, 3/8" NPT male, 0116996

0116996

产品货号 0116996

   比较产品
  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)
公制   英制
概述
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 18 mm
应用 包袋搬运
物料 硅树脂
吸盘型号 BL-4
吸盘形状 多层波纹吸盘
容积 15 cm³
Weight 8 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 NPT螺纹
接头选件
尺寸
高度 57.3 mm
Outer diameter 40.1 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 10 N 4.7 N
60 -kPa 15 N 13.3 N
90 -kPa 22 N 19.7 N
材料
硅树脂 40° 邵氏硬度 A
颜色 红色
硬度 40 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂 40° 邵氏硬度 A
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting 3/8" NPT male, bag 0112692
Suction cup BL40-4 Silicone 0114848

附件
产品货号
Fitting G3/8" male, bag 0112662
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们