Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF female, PA, 0110341

0110341

产品货号 0110341

   比较产品
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.
公制   英制
概述
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 33 mm
应用 包袋搬运
物料 硅树脂
吸盘型号 BL-2
吸盘形状 多层波纹吸盘
容积 27 cm³
Weight 10 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 NPSF螺纹
接头选件
尺寸
高度 50.4 mm
Outer diameter 40 mm
性能 - 提升力,
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 1.1 N 8.9 N
60 -kPa 2.2 N 27.5 N
性能 - 提升力, reinforcement ring
垂直提升力
20 -kPa 11 N
60 -kPa 22 N
材料
硅树脂
颜色 红色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Suction cup BL40-2 Silicone 0101120

附件
产品货号
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup BL40-2 Chloroprene 0101119
Reinforcement ring 40-2 3150073
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们